Endklemme für PV-Modulmontage, Freifläche
Typ KLE 30 A2
|Art.Nr. 5901074
|EAN 4012197390921



Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Endklemme zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen von Freiflächensystemen. Rastbare Vorbefestigung der Modulrahmen an Trägerpofil. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 54 mm |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Verstellbar | nein |
|---|---|
| Tiefe | 68,5 mm |
| Dimension | 65x70x54 |
| Dimension | - |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Endklemme |
| Für Rahmenhöhe min. | 30 mm |
| Mit Modulerdung | nein |
| Produktserie | Magic PV Field |
Umweltdaten
0,8653 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8653 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,8653 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
Art.Nr.
KLE 20 A2
60
20
5901070
KLE 25 A2
65
25
5901072
KLE 30 A2
70
30
5901074
KLE 35 A2
75
35
5901076
KLE 40 A2
80
40
5901078
KLE 45 A2
85
45
5901080
KLE 50 A2
90
50
5901082
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLE 20 A2
Art.Nr.
5901070
Höhe
60
Für Rahmenhöhe min.
20
KLE 25 A2
Art.Nr.
5901072
Höhe
65
Für Rahmenhöhe min.
25
KLE 30 A2
Art.Nr.
5901074
Höhe
70
Für Rahmenhöhe min.
30
KLE 35 A2
Art.Nr.
5901076
Höhe
75
Für Rahmenhöhe min.
35
KLE 40 A2
Art.Nr.
5901078
Höhe
80
Für Rahmenhöhe min.
40
KLE 45 A2
Art.Nr.
5901080
Höhe
85
Für Rahmenhöhe min.
45
KLE 50 A2
Art.Nr.
5901082
Höhe
90
Für Rahmenhöhe min.
50