Zwischenklemme für PV-Modulmontage, Freifläche

Typ KLZ 2030 A2
|
Art.Nr. 5901050
|
EAN 4012197394387
Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Zwischenklemme zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen von Freiflächensystemen. Rastbare Vorbefestigung der Modulrahmen an Trägerpofil. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innenssechskant-Schlüssel Größe 6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite54 mm
Höhe65,5 mm

Technische Daten

Verstellbarja
Tiefe66 mm
Dimension63x54x66
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementMittelklemme
Für Rahmenhöhe min.20 mm
Für Rahmenhöhe max.30 mm
Mit Modulerdungnein
ProduktserieMagic PV Field

Umweltdaten

0,7108 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7108 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,7108 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
TP 1000 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
TP 1010 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
TP 1020 FT
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
Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLZ 2030 A2
Art.Nr.
5901050
Höhe
65,5
Für Rahmenhöhe min.
20
KLZ 3040 A2
Art.Nr.
5901054
Höhe
74,5
Für Rahmenhöhe min.
30
KLZ 4050 A2
Art.Nr.
5901058
Höhe
84,5
Für Rahmenhöhe min.
40