Universalklemme für PV-Modulmontage

Typ KLU A2 S
Art.Nr. 5901012
EAN 4012197378301
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Universalklemme zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern, geeignet als Klemme zwischen 2 Modulen oder als Endklemme. Rastbare Vorbefestigung an Trägerpofil TP 45 sowie an Stützen STK und STL. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Nach Einrasten um 90° drehbar. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Schlüssel Torx 30. Ausführung schwarz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Breite43 mm
Höhe79 mm

Technische Daten

Verstellbarja
Tiefe42 mm
ROHS Konformja
Dimension41x42x79
Oberflächekunststoffbeschichtet
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeschwarz
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementUniversalklemme
Für Rahmenhöhe min.30 mm
Für Rahmenhöhe max.50 mm
Mit Modulerdungnein
ProduktserieMagic PV Flat, Magic PV Pitch

Umweltdaten

0,4568 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4568 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4568 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KLU A2
Art.Nr.
5901010
KLU A2 S
Art.Nr.
5901012