Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche
Typ TP 1000 FT
|Art.Nr. 5900500
|EAN 4012197396862



Art.Nr. / Typ
Länge
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freiflächensystemen. Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT. Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklemmen. Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 5650 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 80 mm |
Technische Daten
| Dimension | 40x80x5650 |
|---|---|
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Kabelkanal integriert | nein |
| Kabelkanal optional | nein |
| Widerstandsmoment Wx | 10600 mm³ |
| Widerstandsmoment Wy | 5200 mm³ |
| Modulbreite min. | 990 mm |
| Modulbreite max. | 1000 mm |
| Produktserie | Magic PV Field |
Umweltdaten
38,8826 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 38,8826 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 38,8826 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5901550
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, FreiflächeTyp
VT 10S FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 5901552
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, FreiflächeTyp
VT 10M FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 5901554
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, FreiflächeTyp
VT 10L FT
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
TP 1000 FT
5650
5900500
TP 1010 FT
5705
5900502
TP 1020 FT
5760
5900504
TP 1030 FT
5815
5900506
TP 1040 FT
5780
5900508
TP 1060 FT
5980
5900512
TP 1100 FT
5090
5900520
TP 1140 FT
5270
5900522
TP 1310 FT
6035
5900530
TP 5020 FT
5020
5900580
Länge
TP 1000 FT
Art.Nr.
5900500
Länge
5650
TP 1010 FT
Art.Nr.
5900502
Länge
5705
TP 1020 FT
Art.Nr.
5900504
Länge
5760
TP 1030 FT
Art.Nr.
5900506
Länge
5815
TP 1040 FT
Art.Nr.
5900508
Länge
5780
TP 1060 FT
Art.Nr.
5900512
Länge
5980
TP 1100 FT
Art.Nr.
5900520
Länge
5090
TP 1140 FT
Art.Nr.
5900522
Länge
5270
TP 1310 FT
Art.Nr.
5900530
Länge
6035
TP 5020 FT
Art.Nr.
5900580
Länge
5020