Rammprofil, Freifläche

Typ RP 2300 FT
Art.Nr. 5900110
EAN 4012197394165
Art.Nr. / Typ
Länge
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rammprofil als Halterung für vormontierte Träger zum Montieren von Photovoltaik-Freiflächensystemen. Montage im Erdreich durch Einrammen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2300 mm
Breite50 mm
Höhe102,5 mm

Technische Daten

Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Kabelkanal integriertnein
Kabelkanal optionalnein
Widerstandsmoment Wx16950 mm³
Widerstandsmoment Wy11000 mm³
ProduktserieMagic PV Field

Umweltdaten

25,2041 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate25,2041 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)25,2041 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
VT 10S FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VT 10M FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VT 10L FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
RP 1800 FT
Art.Nr.
5900106
Länge
1800
RP 2300 FT
Art.Nr.
5900110
Länge
2300