Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA

Typ 200 V4A-2000
|
Art.Nr. 5420539
|
EAN 4012195331575
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• Vollmaterial Ø 16 mm
• beidseitig angekuppt

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Maß L2000 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø16 mm
Mit Anschlusslöchernnein
ROHS Konformja
Dimension2000mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Umweltdaten

15,7562 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,7562 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)15,7562 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
252 8-10x16 V4A

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
226 VA

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
200 V4A-1500
Art.Nr.
5420504
Länge
1500
Nenngröße Ø
16
200 V4A-2000
Art.Nr.
5420539
Länge
2000
Nenngröße Ø
16