Startseite

Produkte

Startseite
/
Produkte
/
Äußerer Blitzschutz
/
Fangeinrichtungen
/
…
/
Standfuß FangFix-System

Standfuß FangFix-System

Filter

Sortierung

Länge

Nenngröße Ø

Gewicht

Werkstoff

16 Artikel

  (23 Ausführungen)
Art.Nr. 5403124 | EAN 4012195070085Basis für FangFix-System 10 kg
Art.Nr. 5403235 | EAN 4012195548959Basis für FangFix-System 16 kg
Art.Nr. 5403117 | EAN 4012195070078Betonstein für FangFix-System min. 10 kg
Art.Nr. 5408101 | EAN 4012195674924FangFix-Reduzierhülse
Art.Nr. 5403227 | EAN 4012195548898Betonstein für FangFix-System min. 16 kg
Art.Nr. 5405068 | EAN 4012195428657Fangspitze
Art.Nr. 5401970 | EAN 4012195034810Fangstange für FangFix-Junior
Art.Nr. 5403219 | EAN 4012195548775Klemme für FangFix-System
Art.Nr. 5403103 | EAN 4012195070054Standfuß für FangFix-System min. 10 kg
2 AusführungenStandfuß für FangFix-System min. 16 kg
Art.Nr. 5403308 | EAN 4012195034872Standfuß für System FangFix-Junior
Art.Nr. 5403324 | EAN 4012195034933Unterteil für FangFix-Junior
6 AusführungenVerjüngte Rohr-Fangstange
Art.Nr. 5400155 | EAN 4012195427575Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt FT
2 AusführungenFang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt VA
Art.Nr. 5400627 | EAN 4012195629054Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt CU