isCon®-Anschlusselemente-Set ASE, prüfbar für isFang IN

Typ isCon ASE 23 IN
|
Art.Nr. 5408082
|
EAN 4012196876600
Art.Nr. / Typ
5408082 / isCon ASE 23 IN
Maß D min.
28 mm
Passung
23 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• für die isCon® Pro+ und Premium-Ableitung
• Set bestehend aus 2 prüfbaren Anschlusselementen
• Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
• zur Funktions- und Zustandsbestimmung mit integrierter ASE-Technologie (Adaptive Switching Element)
• für umfassende Wiederholungsprüfungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• schraubbare Konfektionierung
• prüfbar mit einfachsten Isolationsmessgeräten (≥ 1 kV DC)
• einsetzbar in allen Blitzschutzklassen
• für höchste Anlagenverfügbarkeit - kein Abschalten, Demontieren oder Prüfen mit
gefährlichen Impulsspannungen
• QR-Code zum Aufrufen des Prüfprotokolls
• inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraubesonstige
AnschlussRundleiter
Passung23 mm
Dimension23mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Klemmbereich max.23 mm

Abmessungen

Maß D min.28 mm

Umweltdaten

4,5473 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,5473 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
isCon stripper 2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

isCon ASE 23 IN
Art.Nr.
5408082
Maß D min.
28
Passung
23