Potentialanschluss für isCon® Basic und isCon® Professional im isolierten Fangmast isFang IN

Typ isCon IN PAE 2
|
Art.Nr. 5408032
|
EAN 4012196591633
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• für die isCon® Basic und isCon® Professional-Ableitung
• zur Vermeidung von Gleitentladungen
• Installation erfolgt im isolierten Fangmast Typ isFang IN
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß L35 mm
Maß d Ø49,9 mm
Maß D min.20 mm

Technische Daten

Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Geeignet für Verbindungsonstige
DimensionØ20mm
WerkstoffAluminium
Zubehörja
Ersatzteilnein

Umweltdaten

1,5005 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5005 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,5005 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß D min.
isCon IN PAE
Art.Nr.
5408031
Maß L
35
Maß d Ø
49,9
Maß D min.
23
isCon IN PAE 2
Art.Nr.
5408032
Maß L
35
Maß d Ø
49,9
Maß D min.
20