Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Typ F-FIX-10
|
Art.Nr. 5403103
|
EAN 4012195070054
Art.Nr. / Typ
5403103 / F-FIX-10
Nenngröße Ø
295 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
• FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit
• schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Höhe118,5 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø295 mm
Verjüngtnein
Durchmesser295 mm
Aufnahme FangstangeGewinde
Gewicht10 kg
AusführungSockel
PassungRd 8 mm
Dimension10kg
WerkstoffBeton

Umweltdaten

3,6071 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,6071 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,6071 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

F-FIX-10
Art.Nr.
5403103
Nenngröße Ø
295