Schnellverbinder RD 16
Typ 249 16 VA 101 VL
|Art.Nr. 5311610
|EAN 4012197426880



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
• zur Rundleiterbefestigung RD 16
Technische Daten
Technische Daten
| Dimension | 48x40mm |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
0,4748 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4748 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4748 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
249 16 VA 101 VL
5311610
249 VA-OT
16
5311573
249 16 VA 101 VL
Art.Nr.
5311610
249 VA-OT
Art.Nr.
5311573
Passung
16