Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren
Typ 2954 M16 LGR
Art.Nr. 2154501
EAN 4012195482895





Art.Nr. / Typ
Größe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe® und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 50 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 156 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Technische Daten
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Größe | M16 |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Klassifizierungscode | 0 |
| Unterputz | nein |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | nein |
| Installation im Freien | nein |
| Installation auf Holz | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Mit Muffe | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | M16 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | Quick-Pipe |
Abmessungen
| Maß t | 1,2 mm |
|---|---|
| Maß C | 8,2 mm |
| Maß D | 15,6 mm |
Umweltdaten
9,7388 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,7388 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,7388 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (4)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Größe
Art.Nr.
2954 M16 LGR
M16
2154501
2954 M20 LGR
M20
2154528
2954 M25 LGR
M25
2154536
2954 M32 LGR
M32
2154544
Größe
2954 M16 LGR
Art.Nr.
2154501
Größe
M16
2954 M20 LGR
Art.Nr.
2154528
Größe
M20
2954 M25 LGR
Art.Nr.
2154536
Größe
M25
2954 M32 LGR
Art.Nr.
2154544
Größe
M32