Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Typ 3000 TMS M32 LGR
Art.Nr. 2153845
EAN 4012196868568
Art.Nr. / Typ
Maß L
Größe

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 40
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L87 mm
Maß d32,6 mm
Maß B39 mm
Maß R22 mm
Maß L126 mm
Maß B2135 mm

Technische Daten

Halogenfreija
GrößeM32
Oberfläche poliertnein
Mit Muffenein
Oberfläche gebürstetnein
AusführungSteck
FormT-Stück
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.0 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
DimensionM32
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieQuick-Pipe

Umweltdaten

0,1347 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1347 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1347 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Größe
3000 TMS M16 LGR
Art.Nr.
2153839
Maß L
58
Größe
M16
3000 TMS M20 LGR
Art.Nr.
2153841
Maß L
69
Größe
M20
3000 TMS M25 LGR
Art.Nr.
2153843
Maß L
77
Größe
M25
3000 TMS M32 LGR
Art.Nr.
2153845
Maß L
87
Größe
M32