Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Typ 3000 TMS M16 LGR
|
Art.Nr. 2153839
|
EAN 4012196868384

Beschreibung

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 40
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß L58 mm
Maß d16 mm
Maß B21 mm
Maß R20 mm
Maß L117 mm
Maß B294 mm

Technische Daten

Halogenfreija
GrößeM16
Oberfläche poliertnein
Mit Muffenein
Oberfläche gebürstetnein
AusführungSteck
FormT-Stück
Temperatureinsatzbereich min.0 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
DimensionM16
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

0,0511 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0511 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Größe
3000 TMS M16 LGR
Art.Nr.
2153839
Maß L
58
Größe
M16
3000 TMS M20 LGR
Art.Nr.
2153841
Maß L
69
Größe
M20
3000 TMS M25 LGR
Art.Nr.
2153843
Maß L
77
Größe
M25
3000 TMS M32 LGR
Art.Nr.
2153845
Maß L
87
Größe
M32