Steckklemme, 5-polig
Typ 61 525 LGR
|Art.Nr. 2054507
|EAN 4012195825319



Art.Nr. / Typ
2054507 / 61 525 LGR
Nennspannung
450 V
Nennquerschnitt min.
0,5 mm²
Nennquerschnitt max.
2,5 mm²
Anzahl der Klemmstellen
5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 26 mm |
|---|---|
| Breite | 15,6 mm |
| Höhe | 8,9 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Nennstrom | 24 A |
| Nennspannung | 450 V |
| Geeignet für Massivleiter | nein |
| Geeignet für flexible Leiter | nein |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | ja |
| Mit Betätigungshebeln | nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. | 0,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. | 2,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. | 1,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 0,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| ROHS Konform | ja |
| Querschnitt | 5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter mm² |
| Anzahl der Klemmstellen | 5 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C |
| Dimension | 5x2,5mm² |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | HSK |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
Anzahl der Klemmstellen
Farbe
Art.Nr.
61 525 LGR
450
0,5
2,5
5
lichtgrau; RAL 7035
2054507
61 525 LGR
Art.Nr.
2054507
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
0,5
Nennquerschnitt max.
2,5
Anzahl der Klemmstellen
5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035