Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau, OBO EcoLine

Typ 129 TB M16 ECO
|
Art.Nr. 2047813
|
EAN 4012197495794
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Halogenfreija
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
AusführungSteck
DimensionM16
WerkstoffPolyethylen Eco
Farbelichtgrau; RAL 7035

Abmessungen

Maß L130 mm
Maß L23 mm

Umweltdaten

0,007 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil69 %
Wiederverwendbar nach Deinstallation/AbbauJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,007 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

129 TB M16 ECO
Art.Nr.
2047813
129 TB M20 ECO
Art.Nr.
2047832
129 TB M25 ECO
Art.Nr.
2047840
129 TB M32 ECO
Art.Nr.
2047856
129 TB M40 ECO
Art.Nr.
2047864