Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Typ SBN40 SW
|
Art.Nr. 2046828
|
EAN 4012196388134
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal

kl. VKE: 15 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A87,2 mm
Maß d40,7 mm
Maß B279 mm
Maß t1,5 mm
Maß MM40
Maß l50 mm
Maß R170 mm
Maß D43,7 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Technische Daten

Halogenfreinein
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal40 mm
AusführungSteck
DimensionØ40mm
OberflächePES50 - Polyester/Epoxid
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5921 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Rohrdurchmesser nominal
SBN16 SW
Art.Nr.
2046824
für Rohrdurchmesser nominal
16
SBN20 SW
Art.Nr.
2046825
für Rohrdurchmesser nominal
20
SBN25 SW
Art.Nr.
2046826
für Rohrdurchmesser nominal
25
SBN32 SW
Art.Nr.
2046827
für Rohrdurchmesser nominal
32
SBN40 SW
Art.Nr.
2046828
für Rohrdurchmesser nominal
40
SBN50 SW
Art.Nr.
2046829
für Rohrdurchmesser nominal
50
SBN63 SW
Art.Nr.
2046830
für Rohrdurchmesser nominal
63