Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde

Typ SBNM40 SW
|
Art.Nr. 2046797
|
EAN 4012196387762

Beschreibung

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A89 mm
Maß B279 mm
Maß t1,6 mm
Maß MM40
Maß l20,5 mm
Maß R170 mm
Maß D40 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
GewindeM40x1,5
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal40 mm
AusführungGewinde
DimensionM40x1,5
OberflächePES50 - Polyester/Epoxid
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

1,7049 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7049 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
SBNM16 SW
Art.Nr.
2046793
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 SW
Art.Nr.
2046794
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 SW
Art.Nr.
2046795
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 SW
Art.Nr.
2046796
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 SW
Art.Nr.
2046797
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 SW
Art.Nr.
2046798
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 SW
Art.Nr.
2046799
Gewinde
M63x1,5