Edelstahl-Muffe V4A

Typ SV25W A4
|
Art.Nr. 2046772
|
EAN 4012195924272
Art.Nr. / Typ
Maß d
Maß D

kl. VKE: 15 Stück

Stück

Beschreibung

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß d25,2 mm
Maß t1 mm
Maß MM25
Maß l30 mm
Maß D27,2 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Größe25
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetja
für Rohrdurchmesser25 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
AusführungSteck
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionØ25mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
ProduktserieMetallrohre

Umweltdaten

0,2241 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2241 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2241 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d
Maß D
SV16W A4
Art.Nr.
2046770
Maß d
16,2
Maß D
18,2
SV20W A4
Art.Nr.
2046771
Maß d
20,2
Maß D
22,2
SV25W A4
Art.Nr.
2046772
Maß d
25,2
Maß D
27,2
SV32W A4
Art.Nr.
2046773
Maß d
32,2
Maß D
34,7
SV40W A4
Art.Nr.
2046774
Maß d
40,2
Maß D
42,7
SV50W A4
Art.Nr.
2046775
Maß d
50,2
Maß D
52,8
SV63W A4
Art.Nr.
2046776
Maß d
63,2
Maß D
65,8