Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau

Typ 129 TB PG48
Art.Nr. 2044548
EAN 4012196594177
Art.Nr. / Typ
Größe

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen
verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß D166 mm
Maß D252 mm
Maß L130 mm
Maß L23 mm

Technische Daten

GrößePG48
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
für Rohrdurchmesser59,3 mm
AusführungSteck
ROHS Konformja
DimensionPG48
WerkstoffPolyethylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieMetallrohre

Umweltdaten

0,0435 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0435 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0435 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-09-26T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Größe
129 TB PG9
Art.Nr.
2044509
Größe
PG9
129 TB PG11
Art.Nr.
2044511
Größe
PG11
129 TB PG13,5
Art.Nr.
2044513
Größe
PG13,5
129 TB PG16
Art.Nr.
2044516
Größe
PG16
129 TB PG21
Art.Nr.
2044521
Größe
PG21
129 TB PG29
Art.Nr.
2044529
Größe
PG29
129 TB PG36
Art.Nr.
2044536
Größe
PG36
129 TB PG42
Art.Nr.
2044542
Größe
PG42
129 TB PG48
Art.Nr.
2044548
Größe
PG48