Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen

Typ KL-DBN4x16BL
|
Art.Nr. 2016255
|
EAN 4012196474226
Art.Nr. / Typ
2016255 / KL-DBN4x16BL
Nennquerschnitt min.
6 mm²
Nennquerschnitt max.
16 mm²

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Neutralleiter- Anschlussklemme Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 960°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl1
Nennstrom76 A
Nennspannung400 V
Abschlussplatte erforderlichnein
IsolierstoffThermoplast
Anzahl der Klemmstellen je Pol1
Ausführung elektrischer Anschluss 1Schraubanschluss
Anschlusspositionseitlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.16 mm²
Nennquerschnitt min.6 mm²
Nennquerschnitt max.16 mm²
ROHS Konformexempt
Querschnittmax. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm² mm²
Dimension4x16mm²
WerkstoffPolyamid
Farbeblau

Umweltdaten

0,0849 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0849 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0849 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KL-DBN4x16BL
Art.Nr.
2016255
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16