Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie
Typ KL-T 06-16
|Art.Nr. 2016190
|EAN 4012195896951



Art.Nr. / Typ
2016190 / KL-T 06-16
Nennspannung
400 V
Nennquerschnitt min.
6 mm²
Nennquerschnitt max.
16 mm²
Anzahl der Klemmstellen
4
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².
Systemzubehör zu Kabelabzweigkasten T100; T160; T250; T350
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 31,4 mm |
|---|---|
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 1 |
|---|---|
| Nennstrom | 76 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Isolierstoff | Thermoplast |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
| Anschlussposition | seitlich |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. | 4 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. | 16 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 6 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 16 mm² |
| Querschnitt | max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm² mm² |
| Anzahl der Klemmstellen | 4 |
| Dimension | 16mm² |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
Umweltdaten
0,0903 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0903 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
Anzahl der Klemmstellen
Art.Nr.
KL-T 06-16
400
6
16
4
2016190
KL-T 06-16
Art.Nr.
2016190
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
Anzahl der Klemmstellen
4