Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig

Typ HLAK 5-10x25
|
Art.Nr. 2009038
|
EAN 4012196614349
Art.Nr. / Typ
2009038 / HLAK 5-10x25
Anschlussart
schrauben

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

5-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge117 mm
Breite55 mm
Höhe37 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Umgebungstemperatur40 °C
Halogenfreija
Polzahl5
Nennstrom160 A
Nennspannung960 V
IsolierstoffThermoplast
Geeignet für Massivleiterja
Geeignet für flexible Leiternein
Geeignet für mehrdrahtige Leiterja
Max. Kabelquerschnitt35 mm²
Transparentnein
Mit Betätigungshebelnnein
Anzahl der Klemmstellen je Pol4
Max. Leiterquerschnitt35 mm²
VDE geprüftja
Anschlusspositionoben/unten
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min.10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.11 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschlussja
Geeignet für Sektorleiteranschlussja
Geeignet für Bandleiteranschlussnein
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie160 A
Nennquerschnitt min.35 mm²
Anschlussartschrauben
ROHS Konformja
Anzahl der Klemmstellen20
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.11 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.35 mm²
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.70 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Dimension25/35mm²
ProduktserieHSK

Umweltdaten

0,1017 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1017 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1017 kg CO₂e
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
HLAK 5-10x25
Art.Nr.
2009038
Anschlussart
schrauben