Klemmleistenset für X-Serie

Typ KL-X16 06-16
Art.Nr. 2008935
EAN 4012196614301
Art.Nr. / Typ
Länge
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der SDB-Serie genutzt werden.
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

Das Klemmleistenset mit Schraubklemmstellen enthält:

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge170 mm

Technische Daten

Polzahl5
Nennstrom100 A
Nennspannung450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol4
Nennquerschnitt min.6 mm²
Nennquerschnitt max.16 mm²
ROHS Konformexempt
Dimension6-16mm²
ProduktserieHSK

Umweltdaten

0,6051 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6051 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,6051 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
KL-X10 06-16
Art.Nr.
2008931
Länge
120
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
KL-X16 06-16
Art.Nr.
2008935
Länge
170
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
KL-X25 16-35
Art.Nr.
2008939
Länge
182
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
16
Nennquerschnitt max.
35