Außenbefestigung oder -verbindung

Typ AV-S
|
Art.Nr. 2007990
|
EAN 4012196478095
Art.Nr. / Typ
2007990 / AV-S
Breite
23 mm
Höhe
3,8 mm

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Mit der praktischen Außenbefestigung bzw. -verbindung können die Kabelkästen und Kleinverteiler der S- und SDB Serie problemlos an der Wand befestigt werden. Durch die Befestigung außerhalb des Klemmraums ist eine Spannungsverschleppung ausgeschlossen.
Die Außenbefestigung bzw. -verbindung können ebenfalls zum Verbinden mehrer Kästen untereinander verwendet werden. Zeitersparniss aufgrund der geringeren Anzahl der benötigten Befestigungsbohrungen.
Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Der Kabelabzweigkasten ist geprüft nach DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) und DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge37 mm
Breite23 mm
Höhe3,8 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension6mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
ProduktserieX-Serie

Umweltdaten

0,2749 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2749 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

AV-S
Art.Nr.
2007990
Breite
23
Höhe
3,8