Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen, OBO EcoLine
Typ T 100 OE ECO
Art.Nr. 2007257
EAN 4012197497279



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Mit Rezyklatanteil.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Lichte Innenmaße | 136x102x57 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | keine |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Einführung von Hinten | ja |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 500 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | ohne |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 10 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| ROHS Konform | ja |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Dimension | 150x116x67 |
| Werkstoff | Polypropylen Eco |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | Blinddeckel |
| Produktserie | EcoLine, T-Serie |
Umweltdaten
0,3649 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
|---|---|
| Recyclingmaterialanteil | 48 % |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3649 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3649 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-02-27T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T 100 SW
136x102x57
10
IP66
graphitschwarz; RAL 9011
2007468
T 100 ECO
136x102x57
10
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007079
T 100 OE ECO
136x102x57
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007257
T 100
136x102x57
10
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007077
T 100 M25-M32
136x102x57
10
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007081
T 100 RW
136x102x57
10
IP66
reinweiß; RAL 9010
2007533
T 100 RO-LGR
136x102x57
10
IP66
grau / rot
2007644
Farbe
T 100 SW
Art.Nr.
2007468
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T 100 ECO
Art.Nr.
2007079
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100 OE ECO
Art.Nr.
2007257
Lichte Innenmaße
136x102x57
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100
Art.Nr.
2007077
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100 M25-M32
Art.Nr.
2007081
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100 RW
Art.Nr.
2007533
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 100 RO-LGR
Art.Nr.
2007644
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
grau / rot