Steckbarer Deckel, unbestückt

Typ D04 L
|
Art.Nr. 2006130
|
EAN 4012197419868

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit 8 Ausbrechöffnungen für DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe39 mm

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP30
für Ex-Zoneohne
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwandgeeignet für Datenverbindung
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Formrechteckig
BefestigungsartSchraubbefestigung
Dimension150x116x39
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

0,3171 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3171 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3171 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
SB DT1

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
SB DT2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
SB DT3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

D01 L
Art.Nr.
2006040
D02 L
Art.Nr.
2006080
D04 L
Art.Nr.
2006130
D01 L SW
Art.Nr.
2006230