Steckbarer Deckel, bestückt, WAGO WINSTA

Typ D02 2x5p DALI WG
|
Art.Nr. 2006096
|
EAN 4012197448691
Art.Nr. / Typ
Anzahl der 5-poligen Buchsen

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 WAGO WINSTA Stecksystemen, 5-polig, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 30
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP30
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwandgeeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Anzahl der 3-poligen Buchsen0
Anzahl der 4-poligen Buchsen0
Anzahl der 5-poligen Buchsen2
Formrechteckig
BefestigungsartSchraubbefestigung
Dimension150x116x60
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

0,3124 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3124 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT01+SB BE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
SB BE

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
SB TR

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Anzahl der 5-poligen Buchsen
D02 4x5p DALI WD
Art.Nr.
2006094
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
4
D02 2x5p DALI WG
Art.Nr.
2006096
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
2
D02 3x5p DALI WD
Art.Nr.
2006098
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
3