Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen und Steckklemmen

Typ X04 UT G LGR
|
Art.Nr. 2005248
|
EAN 4012196584567
Art.Nr. / Typ
2005248 / X04 UT G LGR
Lichte Innenmaße
102x102x60 mm
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5-polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
  • ENEC Österreich
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge114 mm
Breite114 mm
Höhe78 mm
Lichte Innenmaße102x102x60 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP67
Nennspannung750 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungStufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui750 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständigja
Schutzgrad IK-CodeIK09
Max. Leiterquerschnitt4 mm²
Nennquerschnitt min.1,5 mm²
Nennquerschnitt max.4 mm²
Formquadratisch
BestückungSteckklemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension114x114x78
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

1,3155 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3155 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

X04 UT G LGR
Art.Nr.
2005248
Lichte Innenmaße
102x102x60
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035