Hutprofilschiene, gelocht GTP
Typ 2069 15 2.2 GTPL
Art.Nr. 1115596
EAN 4012195045199




Art.Nr. / Typ
1115596 / 2069 15 2.2 GTPL
Länge
2000 mm
Ausführung
gelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 15 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 2,25 mm |
|---|---|
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Lochform (ETIM) | Langloch |
| Ausführung | gelocht |
| Bund | 20 m |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 2000x35x15 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
1,6517 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6517 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 1,6517 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Ausführung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
2069 15 2.2 GTPL
2000
gelocht
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115596
2069 15 2.2 GTPL
Art.Nr.
1115596
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl