Hutprofilschiene 15 x 5 mm

Typ 46277 T350 L GTP
Art.Nr. 1115286
EAN 4012195898016
Art.Nr. / Typ
Länge
Ausführung

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge168 mm
Breite15 mm
Höhe5 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
Ausführung SchienenTragschiene DIN EN 60715
Lochform (ETIM)ohne
Ausführungfür T350 lang
ROHS Konformja
Dimension168x15x7,5
Oberflächegalvanisch verzinkt, transparent passiviert
WerkstoffStahl
ProduktserieSchienen-System

Umweltdaten

0,071 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,071 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,071 kg CO₂e
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
Ausführung
46277 T160 Q GTP
Art.Nr.
1115270
Länge
99
Ausführung
für T160 quer und T100 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T250 Q GTP
Art.Nr.
1115274
Länge
139
Ausführung
für T250 quer und T160 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T250 L GTP
Art.Nr.
1115278
Länge
189
Ausführung
für T250 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T350 Q GTP
Art.Nr.
1115282
Länge
161
Ausführung
für T350 quer
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T350 L GTP
Art.Nr.
1115286
Länge
168
Ausführung
für T350 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl