Hutprofilschiene 15 x 5 mm
Typ 46277 T350 Q GTP
|Art.Nr. 1115282
|EAN 4012195898009



Art.Nr. / Typ
Länge
Ausführung
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 161 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 5 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1 mm |
|---|---|
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Lochform (ETIM) | ohne |
| Ausführung | für T350 quer |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 161x15x7,5 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
0,0583 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0583 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0583 kg CO₂e |
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
Ausführung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
46277 T160 Q GTP
99
für T160 quer und T100 lang
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115270
46277 T250 Q GTP
139
für T250 quer und T160 lang
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115274
46277 T250 L GTP
189
für T250 lang
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115278
46277 T350 Q GTP
161
für T350 quer
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115282
46277 T350 L GTP
168
für T350 lang
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115286
Länge
Ausführung
46277 T160 Q GTP
Art.Nr.
1115270
Länge
99
Ausführung
für T160 quer und T100 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T250 Q GTP
Art.Nr.
1115274
Länge
139
Ausführung
für T250 quer und T160 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T250 L GTP
Art.Nr.
1115278
Länge
189
Ausführung
für T250 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T350 Q GTP
Art.Nr.
1115282
Länge
161
Ausführung
für T350 quer
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
46277 T350 L GTP
Art.Nr.
1115286
Länge
168
Ausführung
für T350 lang
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl