Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Typ EKL 25 M6
|
Art.Nr. 6404006
|
EAN 4012196049080
Art.Nr. / Typ
Maß L
Querschnitt

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem. Gewindestift M12 mit Schlitz. Geeignet für Leiterquerschnitte 4 - 50 mm².
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
GewindeM6
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Mit Schraubenzubehörnein
Schlüsselweite18
ROHS Konformexempt
Querschnitt50 mm²
Dimension4-50mm²
WerkstoffMessing
Farbemessing

Abmessungen

Maß L22 mm
Maß l8 mm

Umweltdaten

0,0778 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0778 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0778 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Querschnitt
EKL 25 M6
Art.Nr.
6404006
Maß L
22
Querschnitt
50
EKL 35 M6
Art.Nr.
6404014
Maß L
26
Querschnitt
75