Kabelleiter LG 110, 6 m VS A2

Typ LG 112 VS6 A2
|
Art.Nr. 6216492
|
EAN 4012196082964
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Passende Bügelschelle 2056 H-Fuß, Typ BS-H….

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Schlitzmaß Sprosse17,00

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt188 cm²
Nutzquerschnitt18800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung110x200
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension110x200x6000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieLG-Serie

Belastungen

Stützabstand 2,0m3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m2 kN/m
Stützabstand 3,0m1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m0,9 kN/m
Stützabstand 4,0m0,6 kN/m
Stützabstand 4,5m0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m0,45 kN/m
Stützabstand 6,0m0,15 kN/m

Umweltdaten

19,5008 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate19,5008 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)19,5008 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6052824

Deckel, ungelocht A2
Typ
DRLU 100 A2

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6216550

Längsverbinder 110 A2
Typ
LVG 110 A2

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6216590

Winkelverbinder 110 A2
Typ
LWVG 110 A2

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LG 112 VS6 A2
Art.Nr.
6216492
Länge
6000
Breite
200
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 113 VS6 A2
Art.Nr.
6216493
Länge
6000
Breite
300
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 114 VS6 A2
Art.Nr.
6216495
Länge
6000
Breite
400
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 115 VS6 A2
Art.Nr.
6216497
Länge
6000
Breite
500
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 116 VS6 A2
Art.Nr.
6216499
Länge
6000
Breite
600
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301