Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Typ LCIS 650 3 FT
|
Art.Nr. 6209727
|
EAN 4012196431762
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, passende Bügelschelle 2056 H-Fuß, Typ BS-H….
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß B500 mm
Schlitzmaß Sprosse17,00

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt200 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt20000 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x500x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieLCIS-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m2 kN/m
Stützabstand 2,5m1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m0,4 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,2 kN/m
Belastungsdiagramm LCIS 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

8,0247 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,0247 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,0247 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 500 FT

kl. VKE: 3 m

m

Typ
LVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6208944

Gelenkverbinder FT
Typ
LGVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LCIS 610 3 FT
Art.Nr.
6209719
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 620 3 FT
Art.Nr.
6209721
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 630 3 FT
Art.Nr.
6209723
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 640 3 FT
Art.Nr.
6209725
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 650 3 FT
Art.Nr.
6209727
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 660 3 FT
Art.Nr.
6209729
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5