Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Typ WKSG 150 A2
|
Art.Nr. 6098173
|
EAN 4012195683568
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß L6000 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Nutzquerschnitt511 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt51100 mm²
Abmessung110 X 500
Dimension110x500x6000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Nutzlänge6000 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 3,0m2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m2 kN/m
Stützabstand 4,5m1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m1 kN/m
Stützabstand 7,0m0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m0,4 kN/m
Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

52,7155 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate52,7155 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDRL 1116 50 A2

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6091229

Längsverbinder A2
Typ
WRVL 110 A2

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Art.Nr. 6091393

Winkelverbinder 110 A2
Typ
WRWVK 110 A2

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WKSG 120 A2
Art.Nr.
6098161
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 130 A2
Art.Nr.
6098165
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 140 A2
Art.Nr.
6098169
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 150 A2
Art.Nr.
6098173
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
WKSG 160 A2
Art.Nr.
6098177
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2