AZ-Kleinkanal 200 FS

Typ AZK 200 FS
|
Art.Nr. 6075345
|
EAN 4012195811183
Art.Nr. / Typ
6075345 / AZK 200 FS
Länge
3000 mm
Breite
200 mm
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5 mm

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite200 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt100 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt10000 mm²
Abmessung50x200x1,5
ROHS Konformja
Dimension50x200x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieAZK-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m0,3 kN/m
Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

8,224 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,224 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,224 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
VF AZK FT

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Art.Nr. 6066704

Kabelschutzring 915 PE
Typ
KSR-915 PE

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Art.Nr. 6066712

Kabelschutzring 910 PE
Typ
KSR-910 PE

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

AZK 200 FS
Art.Nr.
6075345
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5