Leuchtenträgerschiene 50 FT
Art.Nr. 6075005 | EAN 4012196936014
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leuchtenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB. - Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 50x50x6000 Nutzquerschnitt 22 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm Länge 6000 mm Maß B 50 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m Stützabstand 1,5m 2 kN/m Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTS 50 FT / 6075005 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTS 50 FT / 6075005 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf