Riffelblechdeckel DBKR FS
Typ DBKR 500 FS
|Art.Nr. 6049127
|EAN 4012196610068




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß L | 3000 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß b | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 3,3 mm |
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufliegend |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 500x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
18,4975 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,4975 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 18,4975 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DBKR 100 FS
3000
100
3,3
6049119
DBKR 200 FS
3000
200
3,3
6049121
DBKR 300 FS
3000
300
3,3
6049123
DBKR 400 FS
3000
400
3,3
6049125
DBKR 500 FS
3000
500
3,3
6049127
DBKR 600 FS
3000
600
3,3
6049129
Breite
DBKR 100 FS
Art.Nr.
6049119
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
3,3
DBKR 200 FS
Art.Nr.
6049121
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
3,3
DBKR 300 FS
Art.Nr.
6049123
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
3,3
DBKR 400 FS
Art.Nr.
6049125
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
3,3
DBKR 500 FS
Art.Nr.
6049127
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
3,3
DBKR 600 FS
Art.Nr.
6049129
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
3,3