Stützausleger BKRS FT
Typ STA BKRS 200 FT
|Art.Nr. 6044543
|EAN 4012196695089



Art.Nr. / Typ
Maß
B
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 192 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Maß B | 192 mm |
| Maß b1 | 11 mm |
| Maß b2 | 161 mm |
| Maß D | 13 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| für Breite min. | 200 |
| für Breite max. | 200 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Ausführung | Stützausleger |
| Ausführung | sonstige |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B=200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Umweltdaten
2,6293 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6293 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,6293 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Art.Nr.
STA BKRS 100 FT
92
6044541
STA BKRS 200 FT
192
6044543
STA BKRS 300 FT
292
6044545
STA BKRS 400 FT
392
6044547
STA BKRS 500 FT
492
6044551
STA BKRS 600 FT
592
6044553
Maß
B
STA BKRS 100 FT
Art.Nr.
6044541
Maß
B
92
STA BKRS 200 FT
Art.Nr.
6044543
Maß
B
192
STA BKRS 300 FT
Art.Nr.
6044545
Maß
B
292
STA BKRS 400 FT
Art.Nr.
6044547
Maß
B
392
STA BKRS 500 FT
Art.Nr.
6044551
Maß
B
492
STA BKRS 600 FT
Art.Nr.
6044553
Maß
B
592