Gitterrinne GR-Magic® 105 A4

Typ GRM 105 400 A4
Art.Nr. 6002481
EAN 4012195874966
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite400 mm
Höhe105 mm
Maß B400 mm
Maß H108 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt363 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Nutzquerschnitt36300 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
ROHS Konformja
Draht-Durchmesser4,8 mm
Dimension105x400x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401
Farbeedelstahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieGRM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m0,75 kN/m
Stützabstand 2,0m0,53 kN/m
Stützabstand 2,5m0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m0,3 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Umweltdaten

14,0031 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate14,0031 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)14,0031 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6016764

Eckverbinder A4
Typ
GEV 36 A4

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6052995

Deckel, ungelocht A4
Typ
DRLU 400 A4

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 105 100 A4
Art.Nr.
6002475
Länge
3000
Breite
100
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
82
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 150 A4
Art.Nr.
6002476
Länge
3000
Breite
150
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
130
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 200 A4
Art.Nr.
6002477
Länge
3000
Breite
200
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 300 A4
Art.Nr.
6002479
Länge
3000
Breite
300
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
268
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 400 A4
Art.Nr.
6002481
Länge
3000
Breite
400
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
363
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 500 A4
Art.Nr.
6002483
Länge
3000
Breite
500
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
459
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 600 A4
Art.Nr.
6002485
Länge
3000
Breite
600
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
554
Draht-Durchmesser
4,8