Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem |
Klickbefestigung
|
Ausführung Verbinder |
integrierter Verbinder
|
Belastungstesttyp nach IEC 61537 |
Typ II
|
Dimension |
35x200x3000
|
Draht-Durchmesser |
3,9
mm
|
Funktionserhalt |
nein
|
Integrierte Trennwand |
ohne
|
Nutzquerschnitt |
7000
mm²
|
Nutzquerschnitt |
70
cm²
|
Oberfläche |
blank, nachbehandelt
|
Profilform |
U-Form
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
ja
|
Schraublose Verbinder |
ja
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Edelstahl, rostfrei 1.4301
|
Abmessungen
Breite |
8
in
|
Breite |
200
mm
|
Höhe |
1
in
|
Höhe |
35
mm
|
Länge |
3000
mm
|
Maß B |
200
mm
|
Belastungen
Stützabstand 1,0m |
0,3
kN/m
|
Stützabstand 1,5m |
0,14
kN/m
|
Stützabstand 2,0m |
0,1
kN/m
|
Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite