Hakenschraube A2

Typ HS M6x13 A2
Art.Nr. 1154990
EAN 4012195463399
Art.Nr. / Typ
1154990 / HS M6x13 A2
Gewinde
M6

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Hakenschraube zur Befestigung von Kabelbahnen auf dem Ausleger.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Gesamtlänge24 mm

Technische Daten

GewindeM6
ROHS Konformja
Gewindelänge13 mm
DimensionM6x13
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Farbeedelstahl

Umweltdaten

0,0276 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0276 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0276 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

HS M6x13 A2
Art.Nr.
1154990
Gewinde
M6