Nagel-Fix – mit Stahlnagel
Leitungen unkompliziert in Mauerschlitzen fixieren
Mit der Nagel-Fix Schelle für Mauernutschlitze aus dem OBO-Portfolio lassen sich sowohl Kabel als auch Rohre auf der Längsseite so unkompliziert befestigen wie nie. Denn Nagel-Fix deckt Schlitzbreiten von 25 bis 46 mm ab und kann auf diversen Untergründen befestigt werden. Die Befestigung auf Beton oder Y-Tong ist ebenso möglich wie auf Kalk-Sandstein oder Porenbeton.
Die clevere Schelle kann so in vielen verschiedenen Installationssituationen und in ganz unterschiedlichen Umgebungen zum Einsatz kommen. Auch in Sachen Befestigung punktet sie mit ihrer einfachen Handhabung: Denn um Nagel-Fix zu befestigen, braucht es nicht mehr als einen Hammerschlag auf den Nagelkopf.