T-Abzweigstück Magic 60 FS

Art.Nr. 6041322 | EAN 4012195879008

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Dimension 60x150
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 6 in
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß B 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 610 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6041320
1 Stück 100,30 € Preis / 1 Stück
RTM 615 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 6041322
1 Stück 113,25 € Preis / 1 Stück
RTM 620 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6041324
1 Stück 128,05 € Preis / 1 Stück
RTM 630 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6041326
1 Stück 146,10 € Preis / 1 Stück
RTM 640 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6041328
1 Stück 175,85 € Preis / 1 Stück
RTM 650 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6041330
1 Stück 253,80 € Preis / 1 Stück
RTM 660 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6041332
1 Stück 294,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RTM 615 FS / 6041322
Download