Auswahlhilfe BUS-Systeme
Schnittstelle | Anschluss | geschützte Adern | Montage | EX | prüf- bar | Fernsigna- lisierung | Überspannungs- schutz | Art.-Nr. | Schutzart | |
ADVANT | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
ARCNET | RJ45 | 8 | Hutschiene | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | ||||
AS-I | Datenleitung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-24-T-10 | 5098 42 5 | Kombischutz | ||
Spannungs- versorgung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | VF24-AC/DC | 5097 60 7 | Feinschutz | |||
2 | ja | ja | VF24-AC/DC-FS | 5097 82 0 | Feinschutz | |||||
BITBUS | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
BLN | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | |||
2 | FRD 24 HF | 5098 57 5 | Feinschutz | |||||||
CAN Bus | Datenleitung | Federklemme | 3 | Hutschiene | ja | MDP-3 D-5-T | 5098 40 7 | Kombischutz | ||
Spannungs- versorgung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | VF24-AC/DC | 5097 60 7 | Feinschutz | |||
2 | ja | ja | VF24-AC/DC-FS | 5097 82 0 | Feinschutz | |||||
CAN open | Datenleitung | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||
Spannungs- versorgung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | VF24-AC/DC | 5097 60 7 | Feinschutz | |||
2 | ja | ja | VF24-AC/DC-FS | 5097 82 0 | Feinschutz | |||||
C-BUS | Federklemme | 2 | Hutschiene | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | ||||
2 | FRD 24 HF | 5098 57 5 | Kombischutz | |||||||
CC-Link | Datenleitung | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4-D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||
Spannungs- versorgung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | VF24-AC/DC | 5097 60 7 | Feinschutz | |||
2 | ja | ja | VF24-AC/DC-FS | 5097 82 0 | Feinschutz | |||||
Data Highway Plus | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
Device Net | Datenleitung | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||
Spannungs- versorgung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | VF24-AC/DC | 5097 60 7 | Feinschutz | |||
2 | ja | ja | VF24-AC/DC-FS | 5097 82 0 | Feinschutz | |||||
Dupline | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | |||
2 | FRD 24 HF | 5098 57 5 | Kombischutz | |||||||
E-BUS | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-48-T | 5098 44 2 | Kombischutz | |||
2 | FRD 48 | 5098 52 2 | Feinschutz | |||||||
EIB | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-24-T-10 | 5098 42 5 | Kombischutz | |||
4 | ja | MDP-4 D-24-T-10 | 5098 43 3 | Kombischutz | ||||||
2 | TKS-B | 5097 97 6 | Basisschutz | |||||||
ET 200 | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 | 5098 49 2 | Feinschutz | ||||
2 | ja | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | ||||||
4 | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||||||
FIPIO / FIPWAY | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-5-T | 5098 41 1 | Kombischutz | |||
Foundation Fieldbus | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-48-T | 5098 45 0 | Kombischutz | |||
2 | ja | ja | MDP-4 D-48-EX | 5098 45 2 | Kombischutz | |||||
2 | Gewinde metrisch | ja | FDB-2 24-M | 5098 38 0 | Kombischutz | |||||
2 | Gewinde NPT | ja | FDB-2 24-N | 5098 39 0 | Kombischutz | |||||
FSK | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 | 5098 49 2 | Feinschutz | ||||
2 | + | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | ||||||
Genius | Federklemme | 4 | Hutschiene | + | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz |
Schnittstelle | Anschluss | geschützte Adern | Montage | EX | prüfbar | Überspannungs- schutz | Art.-Nr. | Schutzart |
HART | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 24 | 5098 51 4 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | ||||
4 | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||||
4 | ja | MDP-4 D-24-EX | 5098 43 2 | Kombischutz | ||||
Aderanschluss | 4 | Gewinde etrisch | ja | FDB-2 24-M | 5098 38 0 | Feinschutz | ||
4 | Gewinde NPT | ja | FDB-2 24-N | 5098 39 0 | Feinschutz | |||
IEC-BUS | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-5-T | 5098 41 1 | Kombischutz | |
Interbus Inline (I/O)s | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | |
2 | ja | MDP-4 D-24-T-10 | 5098 43 3 | Kombischutz | ||||
Interbus Loop | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T-10 | 5098 43 3 | Kombischutz | |
KNX | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-24-T-10 | 5098 42 5 | Kombischutz | |
4 | ja | MDP-4 D-24-T-10 | 5098 43 3 | Kombischutz | ||||
2 | TKS-B | 5097 97 6 | Basisschutz | |||||
LON | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 48 | 5098 52 2 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-48-T | 5098 44 2 | Kombischutz | ||||
LRE | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 | 5098 49 2 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | ||||
LUXMATE | Federklemme | 4 | Hutschiene | MDP-4 D-5-T | 5098 41 1 | Kombischutz | ||
M-BUS | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 24 | 5098 51 4 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | ||||
Melsec Net 2 | BNC | 1 | Sonstige | DS-BNC m/w | 5093 25 2 | Basisschutz | ||
1 | DS-BNC w/w | 5093 23 6 | Basisschutz | |||||
1 | DS-BNC w/m | 5093 26 0 | Basisschutz | |||||
MODBUS | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |
MPI Bus | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 | 5098 49 2 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | ||||
4 | ja | MDP-4 D-5-T | 5098 41 1 | Kombischutz | ||||
N1 LAN | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 | 5098 49 2 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | ||||
20 | LSA-B-MAG | 5084 02 0 | Basisschutz | |||||
2 | LSA-BF-24 | 5084 02 8 | Kombischutz | |||||
N2 BUS | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 2-5 | 5098 79 4 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | ||||
novaNet | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 12 | 5098 60 3 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz |
Schnittstelle | Anschluss | geschützte Adern | Montage | EX | prüfbar | Fernsigna- lisierung | Überspannungs- schutz | Art.-Nr. | Schutzart | |
P-BUS, Prozess Bus, Panel Bus | Datenleitung | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 24 HF | 5098 57 5 | Kombischutz | |||
2 | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | ||||||
Spannungs- versorgung | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | VF24-AC/DC | 5097 60 7 | Feinschutz | |||
2 | ja | ja | VF24-AC/DC-FS | 5097 82 0 | Feinschutz | |||||
P-NET | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
Procontic CS31 | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 12 | 5098 60 3 | Kombischutz | ||||
2 | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | ||||||
Procontic T200 | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
Profibus DP | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-5-T | 5098 40 4 | Kombischutz | |||
Schraubklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 HF | 5098 57 1 | Kombischutz | |||||
SUB-D-9 | 9 | Stecker | SD09-V24 9 | 5080 05 3 | Feinschutz | |||||
Profibus PA | Federklemme | 2 | Hutschiene | ja | MDP-2 D-48-T | 5098 44 2 | Kombischutz | |||
4 | ja | MDP-4 D-48-EX | 5098 45 2 | Kombischutz | ||||||
Aderanschluss | 2 | Gewinde - metrisch | ja | FDB-2 24-M | 5098 38 0 | Feinschutz | ||||
2 | Gewinde - NPT | ja | FDB-2 24-N | 5098 39 0 | Feinschutz | |||||
Profinet | Federklemme | 8 | Hutschiene | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | ||||
SafetyBUS p | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
SDLC | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
SIGMALOOP (SIGMASYS) | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 24 | 5098 51 4 | Kombischutz | ||||
2 | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||||||
SIGMANET (SIGMASYS) | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 24 | 5098 51 4 | Kombischutz | ||||
2 | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | ||||||
SINEC L1 | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-5-T | 5098 41 1 | Kombischutz |
Schnittstelle | Anschluss | geschützte Adern | Montage | EX | prüfbar | Überspannungs- schutz | Art.-Nr. | Schutzart |
SINEC L2 | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 5 HF | 5098 57 1 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-4 D-5-T | 5098 41 1 | Kombischutz | ||||
SUB-D-9 | 9 | Stecker | SD09-V24 9 | 5080 05 3 | Feinschutz | |||
SS97 SINIX | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |
SUCONET | Federklemme | 4 | Hutschiene | ja | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |
Schneidklemme | 20 | LSA | LSA-B-MAG | 5084 02 0 | Basisschutz | |||
2 | LSA | LSA-BF-24 | 5084 02 8 | Feinschutz | ||||
TTL | Federklemme | 2 | Hutschiene | FRD 24 | 5098 51 4 | Kombischutz | ||
2 | ja | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | ||||
SUB-D-9 | 9 | Stecker | SD09-V24 9 | 5080 05 3 | Feinschutz | |||
SUB-D-15 | 15 | Stecker | SD15-V24 15 | 5080 15 0 | Feinschutz | |||
U-BUS | Federklemme | 4 | Hutschiene | 2x TKS-B | 5097 97 6 | Basisschutz |