Auswahlhilfe Datentechnik
Technologie | Anschluss | geschützte Adern | Überspannungsschutz | Art.-Nr. | Schutzart | |
Arcnet | BNC | 1 | KoaxB-E2 FF-F | 5082 43 4 | Feinschutz | |
1 | KoaxB-E2 MF-F | 5082 43 2 | Feinschutz | |||
1 | KoaxB-E2 MF-C | 5082 43 0 | Kombischutz | |||
ATM | RJ45 | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
8 | RJ45 S-ATM 8-F | 5081 99 0 | Feinschutz | |||
Ethernet | bis Klasse 6A / EA | RJ45 (PoE) | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz |
bis Klasse 6 / E | RJ45 (PoE) | 8 | ND-CAT6/E-F | 5081 80 2 | Feinschutz | |
8 | ND-CAT6/E-B | 5081 80 4 | Basisschutz | |||
bis Klasse 5 / D | RJ45 | 8 | RJ45 S-ATM 8-F | 5081 99 0 | Feinschutz | |
10 Base 2 / 10 Base 5 | BNC | 1 | KoaxB-E2 FF-F | 5082 43 4 | Feinschutz | |
1 | KoaxB-E2 MF-F | 5082 43 2 | Feinschutz | |||
1 | KoaxB-E2 MF-C | 5082 43 0 | Kombischutz | |||
FDDI, CDDI | RJ45 | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
8 | RJ45 S-ATM 8-F | 5081 99 0 | Feinschutz | |||
Industrial Ethernet | RJ45 | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
8 | RJ45 S-ATM 8-F | 5081 99 0 | Feinschutz | |||
Aderanschluss | 20 | LSA-B-MAG | 5084 02 0 | Basisschutz | ||
2 | LSA-BF-180 | 5084 02 4 | Kombischutz | |||
2 | LSA-BF-24 | 5084 02 8 | Kombischutz | |||
Power over Ethernet | RJ45 (PoE) | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
8 | ND-CAT6/E-F | 5081 80 2 | Feinschutz | |||
8 | ND-CAT6/E-B | 5081 80 4 | Basisschutz | |||
Token Ring | RJ45 | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
8 | RJ45 S-ATM 8-F | 5081 99 0 | Feinschutz | |||
BNC | 1 | KoaxB-E2 FF-F | 5082 43 4 | Feinschutz | ||
1 | KoaxB-E2 MF-F | 5082 43 2 | Feinschutz | |||
1 | KoaxB-E2 MF-C | 5082 43 0 | Kombischutz | |||
RS232, V24 | Aderanschluss | 2 | MDP-2 D-24-T | 5098 42 2 | Kombischutz | |
4 | MDP-4 D-24-EX | 5098 43 2 | Kombischutz | |||
2 | FDB-2 24-M | 5098 38 0 | Kombischutz | |||
2 | FDB-2 24-N | 5098 39 0 | Kombischutz | |||
2 | FRD 24 HF | 5098 57 5 | Feinschutz | |||
4 | MDP-4 D-24-T | 5098 43 1 | Kombischutz | |||
4 | MDP-4 D-24-EX | 5098 43 2 | Kombischutz | |||
4 | ASP-V24T 4 | 5083 06 0 | Feinschutz | |||
Stecker | 9 | SD09-V24 9 | 5080 05 3 | Feinschutz | ||
15 | SD15-V24 15 | 5080 15 0 | Feinschutz | |||
VG Any LAN | RJ45 | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
Voice over IP | RJ45 | 8 | ND-CAT6A/EA | 5081 80 0 | Feinschutz | |
4-adrige informations- technische Systeme | RJ45 | 4 | RJ45 S-E100 4-B | 5081 00 1 | Basisschutz | |
4 | RJ45 S-E100 4-C | 5081 00 3 | Kombischutz | |||
4 | RJ45 S-E100 4-F | 5081 00 5 | Feinschutz |