Kreuzung Magic 60 FT

Art.Nr. 7027031 | EAN 4012195927549

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x500
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 610 FT 100 mm 7027021
1 Stück 236,50 € Preis / 1 Stück
RKM 620 FT 200 mm 7027025
1 Stück 266,60 € Preis / 1 Stück
RKM 630 FT 300 mm 7027027
1 Stück 305,55 € Preis / 1 Stück
RKM 640 FT 400 mm 7027029
1 Stück 366,65 € Preis / 1 Stück
RKM 650 FT 500 mm 7027031
1 Stück 459,30 € Preis / 1 Stück
RKM 660 FT 600 mm 7027033
1 Stück 558,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RKM 650 FT / 7027031
Download