Deckel für Anbau-Abzweigstück BKRS FS

Art.Nr. 6049400 | EAN 4012196860753

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 2 mm
Dimension B100mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 205 mm
Höhe 17 mm
Länge 114 mm
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA BKR 100 FS 205 mm 2 mm 6049400
1 Stück 104,50 € Preis / 1 Stück
DFAA BKR 200 FS 305 mm 2 mm 6049402
1 Stück 130,50 € Preis / 1 Stück
DFAA BKR 300 FS 405 mm 2 mm 6049404
1 Stück 167,60 € Preis / 1 Stück
DFAA BKR 400 FS 641 mm 2 mm 6049406
1 Stück 226,00 € Preis / 1 Stück
DFAA BKR 500 FS 741 mm 2 mm 6049408
1 Stück 305,10 € Preis / 1 Stück
DFAA BKR 600 FS 841 mm 2 mm 6049410
1 Stück 335,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DFAA BKR 100 FS / 6049400
Download