Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 6226369 | EAN 4012196806232

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B600
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Materialstärke 1,25 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAAD 200 R3 A2 200 mm 1 mm 6226361
1 Stück 456,80 € Preis / 1 Stück
LAAD 300 R3 A2 300 mm 1 mm 6226363
1 Stück 525,50 € Preis / 1 Stück
LAAD 400 R3 A2 400 mm 1,25 mm 6226365
1 Stück 604,20 € Preis / 1 Stück
LAAD 500 R3 A2 500 mm 1,25 mm 6226367
1 Stück 694,90 € Preis / 1 Stück
LAAD 600 R3 A2 600 mm 1,25 mm 6226369
1 Stück 799,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

LAAD 600 R3 A2 / 6226369
Download